Menu Search

Juego de mordazas de tornillo de banco 47.75 150 25.4 Acero

Este juego de mordazas para abrazaderas Versagrip tienen dientes penetrantes que se hunden en la pieza de trabajo para restringir los movimientos laterales u horizontales. Son una solución con pernos sencilla que le permite mecanizar mientras sujetan los componentes. Pueden adaptarse a componentes cortados con sopletes y con un ángulo de salida negativo. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20267582

Número de pieza del fabricante:

20267582

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Juego de mordazas
Mordaza 2 Off
Peso g 2780
h1 47.75
l1 150
w1 25.4
Material Acero
Para usar con Versagrip Clamps

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros