Menu Search

Junta de burbuja 9.4 mm 12.2 mm EPDM sólido

Black EPDM Dense Strip that is tyically used in idustrial and automotive applications. Ideal for areas of high dynamic uses exposed to rigorous daily demands. High bond taped profile allows an instant fix and is intended as a pemanent attachment.
Referencia de Essentra:

10304631

Número de pieza del fabricante:

551825

42 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 177,15 €
5 + 168,30 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

177,15 €

1 x 177,15 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo Dual Hard
Incluye 20.0 m roll
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros