Junta aislante EMI hecha de espuma de poliuretano cubierta con cinta de níquel-cobre. Gracias a los perfiles con clip, estas juntas ofrecen protección de los bordes y hace efecto sellado. Se usan en chapas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la entrada de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Longitud del rollo | Material | Anchura general | Altura general | Tipo | Agarre mínimo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,1534 € - 150,6745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
3.281 ft
1.0 m
|
Espuma de PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|
||
| 117,6814 € - 123,8696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma de L
|
3.281 ft
1.0 m
|
Espuma de PU
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| 112,4029 € - 118,316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rectangular
|
3.281 ft
1.0 m
|
Espuma de PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| 93,246 € - 98,1542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ovalado
|
3.281 ft
1.0 m
|
Espuma de PU
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar