Menu Search

Junta EMI Adhesive 12.7 mm 12.7 mm Espuma de PU

Espuma de poliuretano cubierta con cinta de níquel-cobre. Juntas aislantes EMI - tipo 2.
Referencia de Essentra:

10306475

Número de pieza del fabricante:

552045

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 142,44 €
5 + 135,33 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

142,44 €

1 x 142,44 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Compresión 10 - 25%
Incluye 5 x 1.0 m roll
Tipo 2
Forma Cuadrado
Tipo de montaje Adhesive TapeNon Conductive
Material Espuma de PU
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros