Menu Search

Juntas de horquilla con pasador

En producción

Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.

  • La conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes facilita los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • Se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje
  • Se utilizan como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
169 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d3 Tamaño de la horquilla Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Compra
44,67 € - 59,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
30.0
18x36
Acero
18.0
94.0
36.0
14,51 € - 22,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x40
Acero
20.0
105.0
40.0
14,05 € - 21,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x40
Acero
20.0
105.0
40.0
100,91 € - 134,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
M27
48.0
30x54
Acero
30.0
148.0
54.0
126,43 € - 168,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36
60.0
35x72
Acero
35.0
188.0
72.0
2,26 € - 3,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.0
5x20
Acero
5.0
36.0
20.0
1,76 € - 2,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x16
Acero
8.0
42.0
16.0
1,96 € - 3,01 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
14.0
8x32
Acero
8.0
58.0
32.0
3,16 € - 4,86 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
18.0
10x40
Acero
10.0
72.0
40.0
6,68 € - 10,28 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x48
Acero
12.0
86.0
48.0
13,40 € - 20,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x64
Acero
16.0
115.0
64.0
67,09 € - 89,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
30.0
18x36
Acero
18.0
94.0
36.0
67,09 € - 89,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
30.0
18x36
Acero
18.0
94.0
36.0
42,57 € - 56,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x80
Acero
20.0
105.0
80.0
3,48 € - 5,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
20.0
12x24
Acero
12.0
62.0
24.0
6,65 € - 10,23 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x28
Acero
14.0
72.0
28.0
6,90 € - 10,62 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14
24.0
14x28
Acero
14.0
72.0
28.0
13,40 € - 20,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
26.0
16x64
Acero
16.0
115.0
64.0
42,57 € - 56,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
34.0
20x80
Acero
20.0
145.0
80.0
142,59 € - 190,12 € Solicite el plazo de entrega aquí
M27
48.0
28x56
Acero
28.0
148.0
56.0
  • de 9
Junta de horquilla con pasador M18 18x36 36.0 Acero

20193096

Rango de precios
59,56 € - 44,67 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    18x36
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x40 40.0 Acero

20193102

Rango de precios
22,33 € - 14,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x40 40.0 Acero

20193119

Rango de precios
21,61 € - 14,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M27 30x54 54.0 Acero

20193188

Rango de precios
134,55 € - 100,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    30x54
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Junta de horquilla con pasador M36 35x72 72.0 Acero

20193225

Rango de precios
168,57 € - 126,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    35x72
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Junta de horquilla con pasador M5 5x20 20.0 Acero

20193324

Rango de precios
3,47 € - 2,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x20
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x16 16.0 Acero

20193355

Rango de precios
2,71 € - 1,76 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Junta de horquilla con pasador M8 8x32 32.0 Acero

20193379

Rango de precios
3,01 € - 1,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Junta de horquilla con pasador M10 10x40 40.0 Acero

20193416

Rango de precios
4,86 € - 3,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x48 48.0 Acero

20193461

Rango de precios
10,28 € - 6,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x64 64.0 Acero

20193546

Rango de precios
20,61 € - 13,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Junta de horquilla con pasador M18 18x36 36.0 Acero

20193553

Rango de precios
89,45 € - 67,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    18x36
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Junta de horquilla con pasador M18 18x36 36.0 Acero

20193560

Rango de precios
89,45 € - 67,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    18x36
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x80 80.0 Acero

20193607

Rango de precios
56,76 € - 42,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x80
  • Mano de hilo
    Mano izquierda
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Junta de horquilla con pasador M12 12x24 24.0 Acero

20192976

Rango de precios
5,35 € - 3,48 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Junta de horquilla con pasador M14 14x28 28.0 Acero

20193003

Rango de precios
10,23 € - 6,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla con pasador M14 14x28 28.0 Acero

20193010

Rango de precios
10,62 € - 6,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Junta de horquilla con pasador M16 16x64 64.0 Acero

20193072

Rango de precios
20,61 € - 13,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Junta de horquilla con pasador M20 20x80 80.0 Acero

20193133

Rango de precios
56,76 € - 42,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x80
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Junta de horquilla con pasador M27 28x56 56.0 Acero

20193171

Rango de precios
190,12 € - 142,59 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    28x56
  • Mano de hilo
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0