Menu Search

Juntas del ventilador

En stock

Las juntas de ventilador protegen los ventiladores CC y CA y son adecuadas para aplicaciones industriales e informáticas al ofrecer un sellado entre el ventilador y el soporte de montaje.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida del ventilador Compra
1,8131 € - 1,9092 € 1941 En stock
120.0 mm
0,6636 € - 0,6981 € 100 En stock
70.0 mm
2,0628 € - 2,1715 € 5000 En stock
80.0 mm
0,4431 € - 0,4661 € 100 En stock
50.0 mm
1,1809 € - 1,2436 € 4171 En stock
92.0 mm
1,8528 € - 1,95 € 661 En stock
60.0 mm
0,3334 € - 0,3511 € 228 En stock
40.0 mm
0,882 € - 0,928 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
7,3229 € - 7,7083 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0 mm
0,5988 € - 0,6312 € 3104 En stock
60.0 mm
Junta para ventilador Negro 120.0 mm

10312988

Rango de precios
1,9092 € - 1,8131 €

Niveles de existencias
1941 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    120.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    6.4 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Junta para ventilador 70.0 mm Negro

10312995

Rango de precios
0,6981 € - 0,6636 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    70.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    6.4 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Junta para ventilador 80.0 mm Negro

10313336

Rango de precios
2,1715 € - 2,0628 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    80.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    32.3 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Junta para ventilador 50.0 mm Negro

10557839

Rango de precios
0,4661 € - 0,4431 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    50.0 mm
  • Diámetro del orificio
    4.5 mm
  • Grosor general
    5.9 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Junta para ventilador 92.0 mm Negro

10411599

Rango de precios
1,2436 € - 1,1809 €

Niveles de existencias
4171 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    92.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    6.4 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Junta para ventilador 60.0 mm Negro

10313329

Rango de precios
1,95 € - 1,8528 €

Niveles de existencias
661 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    60.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    32.3 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Junta para ventilador 40.0 mm Negro

10425787

Rango de precios
0,3511 € - 0,3334 €

Niveles de existencias
228 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio
    4.5 mm
  • Grosor general
    5.9 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Junta para ventilador 80.0 mm Negro

10413197

Rango de precios
0,928 € - 0,882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    80.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    6.4 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Junta para ventilador 120.0 mm Negro

10425763

Rango de precios
7,7083 € - 7,3229 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    120.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    32.3 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Junta para ventilador 60.0 mm Negro

10108895

Rango de precios
0,6312 € - 0,5988 €

Niveles de existencias
3104 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida del ventilador
    60.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor general
    5.9 mm
  • Dureza
    40 Shore A