Menu Search

Juntas universales dobles - Extremos sólidos sin taladrar

En producción

Estas juntas universales dobles con extremos sólidos sin taladrar son componentes mecánicos utilizados cuando se requieren ángulos de flexión considerables o cuando dos ejes están desplazados uno respecto al otro. Por su forma característica, son perfectas para aplicaciones exigentes que requieren una alta capacidad de tensión, resistencia al uso y el desgaste, y capacidad de soportar ángulos de desalineación considerables.

Están diseñadas para soportar cargas enormes y proporcionar rendimiento duradero en entornos de trabajo difíciles. Tienen una velocidad de accionamiento máxima de 1000 rpm para las juntas con cojinete de bolas.

Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y se mueven con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas apropiadas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.

  • Utilizada para ángulos de flexión o cuando dos ejes están desplazados el uno respecto al otro.
  • Tienen una velocidad de accionamiento máxima de 1000 rpm para las juntas con cojinete de bolas.
  • Pueden doblarse hasta 45º por junta.
  • Se utilizan en maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRR3697

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
Solicite el plazo de entrega aquí
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
Solicite el plazo de entrega aquí
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
Solicite el plazo de entrega aquí
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
Junta universal doble 40.0 155.0 54.0 Acero inoxidable 304

20216641


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0
Junta universal doble 17.0 75.0 26.0 Acero inoxidable 304

20216603


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0
Junta universal doble 50.0 189.0 66.0 Acero inoxidable 304

20216658


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Junta universal doble 13.0 61.0 21.0 Acero inoxidable 304

20216580


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Junta universal doble 25.0 87.0 28.0 Acero inoxidable 304

20216610


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Junta universal doble 32.0 125.0 43.0 Acero inoxidable 304

20216634


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0
Junta universal doble 25.0 105.0 37.0 Acero inoxidable 304

20216627


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Junta universal doble 20.0 89.0 31.0 Acero inoxidable 304

20216351


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0
Junta universal doble 17.0 63.0 20.0 Acero inoxidable 304

20216597


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Junta universal doble 60.0 237.0 83.0 Acero inoxidable 304

20216665


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0