Menu Search

Juntas vulcanizadas

En stock

Las juntas vulcanizadas autocentradas se suelen utilizar cuando predominan líquidos hidráulicos y aceites neumáticos. Son una opción ideal para aplicaciones de mantenimiento, reparación y funcionamiento.

Las juntas vulcanizadas se suelen utilizar con tornillos y pernos. La arandela está fabricada en acero y viene con una junta tórica de goma que encaja en el interior del diámetro de la arandela. Esta combinación de arandela y junta ayuda a garantizar el montaje estanco en su aplicación.

Los clientes pueden comprar un kit que contiene una selección de tamaños que son adecuados para roscas métricas o roscas BSP. Esto garantiza un acceso rápido y sencillo a los tamaños adecuados. Los clientes también pueden comprar piezas sueltas, con el tipo de rosca y tamaño específico que necesiten.

  • Material de la arandela: acero suave
  • Material de la junta: nitrilo NBR 80
  • Color de la junta: negro

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Fijaciones compatibles Tipo de rosca Compra
0,346 € - 0,3648 € 94 En stock
M12
Metric
0,3946 € - 0,4156 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Metric
0,3437 € - 0,3614 € 95 En stock
M10
Metric
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Metric
0,5095 € - 0,5372 € 40 En stock
M22
Metric
Arandela de presión M12 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358542

Rango de precios
0,3648 € - 0,346 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M12
Arandela de presión M8 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358528

Rango de precios
0,4156 € - 0,3946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M8
Arandela de presión M10 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358535

Rango de precios
0,3614 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M10
Arandela de presión M16 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358559


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M16
Arandela de presión M22 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358566

Rango de precios
0,5372 € - 0,5095 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
  • Material del sello
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fijaciones compatibles
    M22