Menu Search

Arandela de presión M16 Acero; NBR 80 Nitrilo NBR 80

This black bonded o-ring combines a steel washer and nitrile NBR 80 ring to provide a seal in applications with hydraulic fluids or engine lubricating oils.
Referencia de Essentra:

10358559

Número de pieza del fabricante:

178105269999

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Acero; Goma de nitrilo butadieno 80
Material del sello Nitrilo NBR 80
Tipo de rosca Métrico
Fijaciones compatibles M16
Tipo de arandela Arandela de presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros