Menu Search

Pack para usuarios especializados M25 PP Negro

This conduit pack is made of a 10m polypropylene conduit, 10 fittings and 10 lock nuts. It is supplied as a compact offer to ease storage, use and easy ordering. This particular pack is to cover M25 thread. The conduit is self extinguishing, acid resistant and has operating temperature range of -20 C to 90 C. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Referencia de Essentra:

10276945

Número de pieza del fabricante:

494627

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 61,98 €
5 + 58,89 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

61,98 €

1 x 61,98 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Contenidos del kit 10 accesorios y tuercas de bloqueo
Contenidos del kit 11 m de conducto de polipropileno
Código de material 3926909790
Referencia IP66
Material completo Polipropileno
Medida de la rosca M25

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros