Menu Search

Knock Down Fittings

En stock

This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.

Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) with Steel
  • Colour: White

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Profundidad general Anchura general Altura general Compra
4860 En stock
15.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
KD Connector 20.0 mm 39.0 mm ABS:Acero Blanco

10390658


Niveles de existencias
4860 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    22.0 mm
  • Diámetro del orificio
    4.5 mm
  • Profundidad general
    15.0 mm
  • Altura general
    20.0 mm
  • Anchura general
    39.0 mm