Menu Search

Quick-Fit Expanding Furniture Connectors

En producción

A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish: Nickel Plated

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Profundidad del tornillo Grosor del panel compatible Longitud por debajo del cabezal Longitud de la rosca Altura general Compra
1,5792 € - 1,6623 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
19.0 mm
14.0 mm
19.0 mm
14.0 mm
1,5792 € - 1,6623 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
19.0 mm
14.0 mm
19.0 mm
14.0 mm
Fijación para conectores de mobiliario 14.0 mm 20.5 mm Aleación de zinc

10434864

Rango de precios
1,6623 € - 1,5792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel compatible
    19.0 mm
  • Diámetro del orificio
    20.5 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.5 mm
  • Altura general
    14.0 mm
Fijación para conectores de mobiliario 14.0 mm 20.5 mm Aleación de zinc

10434871

Rango de precios
1,6623 € - 1,5792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel compatible
    19.0 mm
  • Diámetro del orificio
    20.5 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.5 mm
  • Altura general
    14.0 mm