Los mangos de manivela de brazo recto fijos fundidos a presión son ideales para el uso en la construcción de ventanas, los enganches para remolque, el equipamiento comercial y los controles de ajuste de maquinaria. El brazo recto permite una rotación rápida y fácil.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del asa | Diámetro del núcleo | Altura de la base | Medida del orificio | Longitud del brazo | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,55 € - 25,84 € | 1 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
33,82 € - 35,59 € | En producción |
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
10195031 | 25,35 € - 26,69 € | En producción |
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||
33,26 € - 35,01 € | En producción |
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
28,64 € - 30,15 € | 6 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
37,77 € - 39,75 € | 9 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||||
21,85 € - 23,00 € | En producción |
1.024 in
26.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
29,74 € - 31,30 € | 6 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar