Adecuados para aplicaciones donde el espacio es limitado y la flexibilidad y apariencia son importantes. Rápida y fácil de instalar sin herramientas. Estanco al polvo y fácil montaje. Apto para orificios sin rosca.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio del panel compatible | Diámetro del inserto | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,3746 € - 0,3942 € | 3666 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4974 € - 0,5226 € | 7411 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,2124 € - 1,2768 € | 98 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,72 € - 0,7587 € | 684 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6782 € - 0,7137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
||
1,1558 € - 1,2164 € | 50 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,3794 € - 1,4526 € | 19048 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1558 € - 1,2164 € | 1641 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,0952 € - 1,1516 € | 1668 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,1266 € - 1,185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,346 € - 1,417 € | 1978 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,346 € - 1,417 € | 1869 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1266 € - 1,185 € | 46846 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,346 € - 1,417 € | 3046 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.