Menu Search

Pestillo de compresión Mini Llave haxagonal 4,0 mm 25.6 mm

Referencia de Essentra:

20052409

Número de pieza del fabricante:

140406403E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 33,45 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

33,45 €

1 x 33,45 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Estilo de pestillo Compression Latch
Tipo del asa Asa operada con llave
Tipo de llave Llave haxagonal 4,0 mm
Longitud del orificio de montaje 16.2 mm
Rango de agarre 22.4 - 25.6 mm
Compresión máxima 4.0 mm
Altura de la carcasa 21.5 mm
Código de material 7326909890
Anchura del orificio de montaje 13.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros