20121051
066122621E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 9,366 € |
100 + | 6,69 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
---|---|
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Material de la carcasa | Aleación de zinc fundido |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Tipo del asa | Asa operada con atornillador |
Rango de agarre | 19.5 mm |
Rango de agarre | 0.768 in |
Longitud del pomo | 1.6 mm |
Longitud del pomo | 0.063 in |
Tipo de llave | Llave cuadrada 6,0 mm |
Orientación de montaje | Universal |
Incluye | No Includes |
Características especiales | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.