Menu Search

Asa oscilante 100.0 mm 25.0 mm Zamak Negro

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Referencia de Essentra:

20125073

Número de pieza del fabricante:

3081220547E

4 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 28,644 €
25 + 20,46 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

28,64 €

1 x 28,644 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del asa 110.0 mm
Anchura del asa 35.0 mm
Altura de la cabeza 12.0 mm
Altura de la carcasa 18.5 mm
Agarre máximo 28.5 mm
Longitud del orificio de montaje 100.0 mm
Anchura del orificio de montaje 25.0 mm
Finalizar Pulvicubierto en negro
Incluye Nothing Included
Tipo de llave Llave europea
Material del pestillo Zamak
Orientación de montaje Universal
Especificaciones Does Not Compress
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros