Menu Search

Montaje para carteles de 4 vías

En producción

Los montajes para carteles de 4 vías utilizan dientes internos para sujetar y conectar de forma segura 4 carteles juntos para expositores apoyados en superficie. El material transparente de PV pasa desapercibido en cualquier color para lograr un acabado perfecto.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Montaje para carteles de 4 vías 25.0 mm 90 ° PVC

10382387


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Grosor de material máximo compatible
    2.5 mm
  • Longitud general
    25.0 mm