Menu Search

Protección


Capuchones
  • Nuestros capuchones protectores están diseñados para proteger extremos y roscas expuestos de daños y contaminación, que podrían afectar a los plazos de entrega, el coste y la calidad de su proyecto durante la fabricación, el transporte y las fases de envío.

    • Ofrecemos capuchones de plástico que cubren una amplia variedad de materiales para satisfacer las rigurosas exigencias de su sector.
    • Una gran selección de diseños que ofrecen flexibilidad en la selección, dependiendo de sus necesidades, con una variedad de tamaños encapuchoneso preferencias de aplicación que ofrecen velocidad, encapuchones para tornillos.
    • Eche un vistazo ataponesyenmascaramiento para altas temperaturas, a aumentar la seguridad en sus aplicaciones.

Tapones
  • Nuestros tapones vienen en diferentes estilos y materiales y ayudan a proteger las piezas que fabrica durante el proceso, el envío o el almacenamiento.

    • Estostopestienen propiedades duraderas, con un ajuste seguro que proporciona máxima protección contra los daños y contaminantes. También ayudan a impedir las fugas de líquidos, son fáciles de sustituir y están marcados con la dirección de ajuste y extracción.
    • Nuestra gama, muy utilizada en los sectores de automoción, fabricación y construcción, está diseñada para adaptarse a una variedad de aplicaciones, dependiendo de sus parámetros clave, ya sean dimensionales o relacionados con la facilidad de su extracción para ahorrar mucho tiempo.
    • Puede elegirtapones roscadosque se adaptan a la mayoría de estándares de roscas tipo métrico o imperial,tapones paraleloscon una variedad de estilos y multitud de opciones de tamaño.
    • Saque partido de nuestroscapuchones, tapones para tubos, conteras y puntillas, que garantizan una protección completa para sus piezas.

Enmascaramiento para alta temperatura
  • Descubra nuestra gama de soluciones de enmascaramiento para altas temperaturas fabricadas en materiales con diversas temperaturas de funcionamiento para adaptarse a su aplicación.

    • Proporcione una solución de enmascaramiento precisa para proteger componentes de la contaminación y los daños durante el proceso de tratamiento de superficies asociado al granallado, el pulvicubierto, el revestimiento galvanizado, el anodizado, el cromado o la pintura líquida.
    • Puede elegircapuchones de enmascaramiento para altas temperaturasytapones de enmascaramiento para altas temperaturas, usados en fases fundamentales de la fabricación, que suelen someterse a pruebas.
    • Explore nuestra gama decintas de enmascaramiento para altas temperaturasyganchos para recubrimiento pulvimetalúrgico.

Protección para tubos y bridas
  • Eche un vistazo a nuestras soluciones de protección para bridas y tubos diseñadas con o sin orificios de ventilación para impedir que aumente la presión cuando se mueven los tubos por todo el globo.

    • Ideales para preservar la integridad estructural y la eficiencia operacional de tubos y bridas en aplicaciones exigentes, ya que los tubos pesados con frecuencia se deterioran durante la fabricación, el almacenaje y el envío.
    • Seleccione calzos para tubos para asegurar tubos pesados, tapas de bridas y una variedad de capuchones deprotección para tubos.
    • Saque partido de nuestrosprecintos de seguridad y protección de tránsito, capuchones ytaponesque aseguran una solución de protección completa.

Protección para mangueras
  • Los componentes de protección para mangueras están fabricados en materiales robustos que garantizan la durabilidad y el alto rendimiento de sus piezas y que protegen todo su montaje de protección para mangueras hidráulicas.

    • Nuestros componentes se han desarrollado para cumplir y superar los estándares de la industria y la alta exigencia tanto del entorno como de la aplicación. Proporcionan buena capacidad de aislamiento, así como resistencia a la temperatura, la abrasión y las explosiones en mangueras hidráulicas y son fáciles instalar ofreciendo, así, longevidad y fiabilidad.
    • Eche un vistazo a nuestra gama detapones de servicio para mangueras, protectores del punto de contacto, anillos de cierre,abrazaderas para mangueras hidráulicasy cintas para mangueras hidráulicas.

Precintos de seguridad y protección de tránsito
  • Nuestros precintos de seguridad y protección de tránsito garantizan resistencia a manipulaciones y protección de tránsito, controlando el acceso a un área o bien ofreciendo un seguimiento del producto mientras sus productos se transportan por todo el mundo en las condiciones óptimas y más seguras.

    • Suelen utilizarse en logística, transporte y automoción para piezas como puertas de vehículos, camiones cisterna, motores, equipos de seguridad o cajeros automáticos.
    • Disponemos de una gran selección de precintos de seguridad antimanipulación yetiquetas de seguridadcon varios diseños para adaptarse a sus necesidades, como precintos de cierre hermético, longitud fija y barrera.
    • Con nuestra amplia selección de tapones para tubos, conteras y puntillas, y deprotección para mangueras, le garantizamos una completa variedad de opciones para sus necesidades de protección.

Tapones, insertos y deslizadores para tubos
  • Descubra nuestra gama de tapones, insertos y deslizadores para tubos, fabricados en materiales duraderos especialmente diseñados para mejorar la estética de su tubo.

    • Ideales para proteger y sellar tubos, evitan la entrada de contaminantes por el extremo del tubo y protegen a los operarios que manejan el tubo de los bordes afilados en el extremo cortado.
    • Suelen utilizarse en la fabricación y la industria automotriz para piezas como extremos de tubos o rodillos transportadores.
    • Además, nuestras gamas incluyenconteras roscadas cuadradas, conteras roscadas redondasy conteras roscadas rectangulares para permitir la incorporación de una rueda o pata si fuera necesario. Estas conteras roscadas vienen en varios tamaños y acabados.
    • No olvide echar un vistazo a nuestrosconectores de tubopara construir un sistema de control completo.