Menu Search

Asa de agarre 40.0 mm 186.5 mm Nylon Negro

El montaje de tiradores de arco en ángulos a través de orificio tiene 186,5 mm de largo con 160 mm entre los orificios de montaje. Este montaje en ángulo recto está hecho de negro y duradero.
Referencia de Essentra:

10095683

Número de pieza del fabricante:

286

104 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 2,412 €
25 - 124 1,148 €
125 + 1,09 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

12,06 €

5 x 2,412 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del asa Negro
Material del asa Nylon
Forma del asa Barra rectangular
Estilo del asa Puente, asa de agarre
Código de material 3926909790
Tipo de montaje Screw Mount;3.2 mm Hole

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros