20074500
387300
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 15,022 € |
20 + | 10,73 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Distancia al centro del orificio de montaje | 300.0 mm |
Distancia al centro del orificio de montaje | 300.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 8.5 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.335 in |
Altura general | 107.0 mm |
Altura general | 4.213 in |
Longitud general | 332.0 mm |
Longitud general | 13.071 in |
Color del asa | Negro |
Material del asa | Acero |
Forma del asa | Barra redonda |
Estilo del asa | Puente, asa de agarre |
Estándares | DIN-EN ISO 1043-1 |
Código de material | 8302420090 |
Tipo de montaje | Front Counterbored Through Hole |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.