Menu Search

Monturas y fijaciones finales de muelle de gas - Soporte de montaje plano

En stock

Estos soportes de montaje de resorte de gas aseguran los resortes de gas a la estructura donde se van a utilizar.

Código De La Serie: SR6480

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Tipo Tipo de ajuste Compra
8,0472 € - 8,4672 € 18 En stock
70.0 mm
2
Horquilla de ojo
10306420 8,0472 € - 8,4672 € 10 En stock
44.0 mm
5
Junta de rótula
8,5777 € - 9,031 € 3 En stock
70.0 mm
3
Junta de rótula
28,6523 € - 30,1555 € 20 En stock
70.0 mm
6
Horquilla de ojo
8,0472 € - 8,4672 € 18 En stock
70.0 mm
4
Horquilla de ojo
10306413 8,0472 € - 8,4672 € 20 En stock
70.0 mm
1
Junta de rótula
Placa de fijación 90° 70.0 mm 49.5 mm Acero

10306451

Rango de precios
8,4672 € - 8,0472 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Tipo de ajuste
    Horquilla de ojo
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    49.5 mm
Placa de fijación 2.0 mm 44.0 mm Acero

10306420

Rango de precios
8,4672 € - 8,0472 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo
    5
  • Tipo de ajuste
    Junta de rótula
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Diámetro del extremo de la bola
    10.0 mm
  • Longitud general
    44.0 mm
Placa de fijación 25.0 mm M8 Acero

10306406

Rango de precios
9,031 € - 8,5777 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Tipo de ajuste
    Junta de rótula
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Diámetro del extremo de la bola
    10.0 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
Placa de fijación 2.5 mm 70.0 mm Acero

10306444

Rango de precios
30,1555 € - 28,6523 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tipo
    6
  • Tipo de ajuste
    Horquilla de ojo
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
Placa de fijación 25.0 mm M8 Acero

10306437

Rango de precios
8,4672 € - 8,0472 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Tipo de ajuste
    Horquilla de ojo
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    48.0 mm
Placa de fijación 90° 70.0 mm 24.5 mm Acero

10306413

Rango de precios
8,4672 € - 8,0472 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Tipo de ajuste
    Junta de rótula
  • Material completo
    Acero al carbono
  • Diámetro del extremo de la bola
    10.0 mm
  • Longitud general
    70.0 mm