Menu Search

N/A 90° 70.0 mm 24.5 mm Acero

Este soporte de montaje con resorte de gas está diseñado para proporcionar un ajuste estable y una funcionalidad opcional a los resortes de gas. El accesorio en forma de C a 90 º es adecuado para recibir rótulas. Es atornillable y está fabricado en acero al carbono con zinc.
Referencia de Essentra:

10306413

Número de pieza del fabricante:

552039

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 8,0045 €
100 + 7,6075 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

160,09 €

20 x 8,0045 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo 1
Tipo de ajuste Junta de rótula
Material completo Acero al carbono
Longitud general 70.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros