Menu Search

Cable plano de ferrita 26.60 m 45 Ω 107 PA

This flat cable ferrite is made up of two cores. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Referencia de Essentra:

10317129

Número de pieza del fabricante:

RFP1-20-10-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 239 3,202 €
240 + 2,8818 €
Paquete estándar: 60

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

192,12 €

60 x 3,202 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo PA
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros