Menu Search

Cable plano de ferrita 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

This flat cable ferrite is made up of two cores. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Referencia de Essentra:

10317198

Número de pieza del fabricante:

RFP2-18-15-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
385 - 1539 2,121 €
1540 + 1,9089 €
Paquete estándar: 385

Solicitar en múltiplos de 385

Precio total:

816,59 €

385 x 2,121 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Nylon 6/6
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros