Menu Search

Cable plano de ferrita 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 14 Ω, 100 MHz impedance of 41 Ω. Insert Length of 20.0 mm | 0.787 in.
Referencia de Essentra:

10639931

Número de pieza del fabricante:

RFS1-15-7-2-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
240 - 959 0,5016 €
960 + 0,4514 €
Paquete estándar: 240

Solicitar en múltiplos de 240

Precio total:

120,38 €

240 x 0,5016 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 20.0 mm
Longitud general 23.3 mm
Anchura general 7.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros