Menu Search

Cable plano de ferrita 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 45 Ω, 100 MHz impedance of 164 Ω. Insert Length of 14.0 mm | 0.551 in.
Referencia de Essentra:

10317341

Número de pieza del fabricante:

RFS2-11-10-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
252 - 1007 0,5301 €
1008 + 0,4771 €
Paquete estándar: 252

Solicitar en múltiplos de 252

Precio total:

133,59 €

252 x 0,5301 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 14.0 mm
Longitud general 18.0 mm
Anchura general 8.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros