Menu Search

Cable plano de ferrita 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 27 Ω, 100 MHz impedance of 87 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Referencia de Essentra:

10317396

Número de pieza del fabricante:

RFS2-16-12-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
132 - 527 0,5573 €
528 + 0,5015 €
Paquete estándar: 132

Solicitar en múltiplos de 132

Precio total:

73,56 €

132 x 0,5573 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 21.5 mm
Longitud general 25.5 mm
Anchura general 12.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros