Menu Search

Cable plano de ferrita 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 31 Ω, 100 MHz impedance of 71 Ω. Insert Length of 23.5 mm | 0.925 in.
Referencia de Essentra:

10641569

Número de pieza del fabricante:

RFS2-18-10-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
140 - 559 1,0103 €
560 + 0,9092 €
Paquete estándar: 140

Solicitar en múltiplos de 140

Precio total:

141,44 €

140 x 1,0103 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 23.5 mm
Longitud general 28.6 mm
Anchura general 10.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros