Menu Search

Cable plano de ferrita 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 24 Ω, 100 MHz impedance of 59 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Referencia de Essentra:

10630082

Número de pieza del fabricante:

RFS2-27-12-2-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
72 - 287 0,9238 €
288 + 0,8315 €
Paquete estándar: 72

Solicitar en múltiplos de 72

Precio total:

66,51 €

72 x 0,9238 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 35.0 mm
Longitud general 40.0 mm
Anchura general 12.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros