Menu Search

Cable plano de ferrita 40.0 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 95 Ω, 100 MHz impedance of 195 Ω. Insert Length of 40.0 mm | 1.575 in.
Referencia de Essentra:

10428450

Número de pieza del fabricante:

RFS2-30-12-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
72 - 287 0,7904 €
288 + 0,7113 €
Paquete estándar: 72

Solicitar en múltiplos de 72

Precio total:

56,91 €

72 x 0,7904 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 40.0 mm
Longitud general 45.2 mm
Anchura general 12.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros