Menu Search

Cable plano de ferrita 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 63 Ω. Insert Length of 11.0 mm | 0.433 in.
Referencia de Essentra:

10639948

Número de pieza del fabricante:

RFS2-8-12-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
192 - 767 0,335 €
768 + 0,3014 €
Paquete estándar: 192

Solicitar en múltiplos de 192

Precio total:

64,32 €

192 x 0,335 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 11.0 mm
Longitud general 14.7 mm
Anchura general 12.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros