Menu Search

Cable plano de ferrita 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 76 Ω, 100 MHz impedance of 188 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Referencia de Essentra:

10317594

Número de pieza del fabricante:

RFS4-21-16-A5

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
80 - 319 1,7052 €
320 + 1,5347 €
Paquete estándar: 80

Solicitar en múltiplos de 80

Precio total:

136,42 €

80 x 1,7052 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del inserto 27.0 mm
Longitud general 32.0 mm
Anchura general 16.0 mm
Color Gris
Material completo A5
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros