Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado

En stock

Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.

Código De La Serie: SR1782

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
0,1786 € - 0,1882 € 5599 En stock
PG11
0,4928 € - 0,5188 € 1392 En stock
PG29
0,1682 € - 0,177 € 2081 En stock
PG7
10265123 0,2154 € - 0,2268 € 15708 En stock
PG16
0,9132 € - 0,9616 € 2590 En stock
PG48
0,2866 € - 0,3016 € 12867 En stock
M25
0,9928 € - 1,0452 € 105 En stock
M63
0,2866 € - 0,3016 € 7500 En stock
M25
0,9928 € - 1,0452 € 1200 En stock
M63
0,9353 € - 0,9844 € 4702 En stock
M32
9,0916 € - 9,5724 € 974 En stock
M63
0,588 € - 1,298 € 200 En stock
PG9
  • de 3
Obturadores para prensaestopas cableado PG11 9.0 mm 22.0 mm PA

10265000

Rango de precios
0,1882 € - 0,1786 €

Niveles de existencias
5599 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado PG29 11.0 mm 44.0 mm PA

10265048

Rango de precios
0,5188 € - 0,4928 €

Niveles de existencias
1392 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    44.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado PG7 8.0 mm 15.0 mm PA

10265086

Rango de precios
0,177 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
2081 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud general
    12.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado PG16 10.0 mm 27.0 mm PA

10265123

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
15708 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado PG48 14.0 mm 68.0 mm PA

10265161

Rango de precios
0,9616 € - 0,9132 €

Niveles de existencias
2590 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud general
    19.5 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M25 10.0 mm 30.0 mm PA

10265208

Rango de precios
0,3016 € - 0,2866 €

Niveles de existencias
12867 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Longitud general
    15.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M63 14.0 mm 68.0 mm PA

10265246

Rango de precios
1,0452 € - 0,9928 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M25 10.0 mm 30.0 mm PA

10265284

Rango de precios
0,3016 € - 0,2866 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Longitud general
    15.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M63 14.0 mm 68.0 mm PA

10265321

Rango de precios
1,0452 € - 0,9928 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Rango de precios
0,9844 € - 0,9353 €

Niveles de existencias
4702 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    37.1 mm
  • Longitud general
    12.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M63 10.5 mm 67.0 mm Latón

10267363

Rango de precios
9,5724 € - 9,0916 €

Niveles de existencias
974 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    67.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Latón
Obturadores para prensaestopas cableado PG9 6.0 mm 17.0 mm Latón

10267240

Rango de precios
1,298 € - 0,588 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    17.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Material completo
    Latón