Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Altura general | Radio del asa | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
6,657 € - 7,012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
7,848 € - 8,256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
8,475 € - 8,924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
10,21 € - 10,753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
13,742 € - 14,473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
4,619 € - 4,859 € | 560 En stock |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
7,169 € - 7,545 € | 120 En stock |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
4,891 € - 5,141 € | 27 En stock |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
6,019 € - 6,333 € | 70 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
7,90 € - 8,318 € | 30 En stock |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
10,784 € - 11,349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
53,44 € - 118,14 € | 19 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
74,41 € - 164,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
147,27 € - 325,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
3,417 € - 3,595 € | 690 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,417 € - 3,595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,417 € - 3,595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,375 € - 3,553 € | 38 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
52,26 € - 55,009 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
72,51 € - 160,29 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.