Menu Search

Palancas de leva - Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Altura general Compra
7,054 € - 7,43 € 100 En stock
M8
Espárrago roscado
8,099 € - 8,517 € 24 En stock
M10
Espárrago roscado
9,489 € - 9,99 € 50 En stock
M12
Espárrago roscado
33,47 € - 35,23 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Fijación atornillable
36,96 € - 38,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Fijación atornillable
36,96 € - 38,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Fijación atornillable
14,84 € - 15,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Fijación atornillable
18,39 € - 19,36 € 88 En stock
M6
Fijación atornillable
36,30 € - 80,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Fijación atornillable
37,30 € - 82,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Fijación atornillable
36,95 € - 81,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Fijación atornillable
37,71 € - 83,37 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Fijación atornillable
24,545 € - 25,845 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Fijación atornillable
25,52 € - 56,41 € 126 En stock
M5
Fijación atornillable
24,61 € - 25,905 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Fijación atornillable
29,20 € - 64,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Fijación atornillable
29,95 € - 66,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Fijación atornillable
29,345 € - 30,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Fijación atornillable
30,125 € - 31,715 € 20 En stock
M8
Fijación atornillable
6,542 € - 6,887 € 25 En stock
M6
Espárrago roscado
  • de 11
Palanca de sujeción Espárrago roscado M8 20.0 mm Negro

10279267

Rango de precios
7,43 € - 7,054 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    3926909790
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

10279311

Rango de precios
8,517 € - 8,099 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    PA
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    3926300090
Palanca de sujeción Espárrago roscado M12 30.0 mm Negro

10279342

Rango de precios
9,99 € - 9,489 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    3926300090
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Rango de precios
35,23 € - 33,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Código de material
    7616999099
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 x 1.25 25.0 mm

10159156

Rango de precios
38,91 € - 36,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Código de material
    7616991099
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Rango de precios
38,91 € - 36,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Código de material
    7616999099
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 25.0 mm Negro

10190678

Rango de precios
15,61 € - 14,84 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    3926300090
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 25.0 mm Negro

10190753

Rango de precios
19,36 € - 18,39 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    3926300090
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

10195307

Rango de precios
80,26 € - 36,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8301300000
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10195345

Rango de precios
82,44 € - 37,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    8301300000
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10195390

Rango de precios
81,69 € - 36,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8301300000
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 50.0 mm Negro

10195437

Rango de precios
83,37 € - 37,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8301300000
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 25.0 mm Negro

10195482

Rango de precios
25,845 € - 24,545 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M5
  • Código de material
    8301300000
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 50.0 mm Negro

10195529

Rango de precios
56,41 € - 25,52 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M5
  • Código de material
    8301300000
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 30.0 mm Negro

10195574

Rango de precios
25,905 € - 24,61 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    7907000090
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 20.0 mm Negro

10195628

Rango de precios
64,55 € - 29,20 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    8301300000
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 40.0 mm Negro

10195666

Rango de precios
66,20 € - 29,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    8301300000
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10195710

Rango de precios
30,89 € - 29,345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    7907000090
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 50.0 mm Negro

10195758

Rango de precios
31,715 € - 30,125 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M8
  • Código de material
    8301300000
Palanca de sujeción Espárrago roscado M6 30.0 mm Negro

10279236

Rango de precios
6,887 € - 6,542 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Código de material
    3926300090