Menu Search

Pasacables Montaje a presión 8.4 mm 7.8 mm PA

This locking wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-0 rated nylon 6/6.
Referencia de Essentra:

10126387

Número de pieza del fabricante:

143000200002

32501 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1438 €
2500 + 0,1366 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

71,90 €

500 x 0,1438 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Material PA
Tipo de silla Rectangular
Diámetro del orificio compatible 4.8 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.5 mm
Profundidad 5.4 mm
Altura 20.6 mm
Altura interior 8.4 mm
Anchura interior 7.8 mm
Grosor de panel máximo compatible 1.5 mm
Grosor máximo del panel 1.5 mm
Anchura general 11.0 mm
Rango de grosor del panel 1.5 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros