Menu Search

Pasacables Adhesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

Este pasacables adhesivo está fabricado en nylon natural UL94-V-2 6.6. Está fijado con un adhesivo fuerte y el tamaño se adapta a distintos diámetros de cable.
Referencia de Essentra:

10245996

Número de pieza del fabricante:

460318

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4316 €
500 + 0,4096 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

43,16 €

100 x 0,4316 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Adhesivo
Material PA
Tipo de silla Square
Diámetro del orificio compatible 11.3 mm
Altura interior 11.3 mm
Anchura interior 11.3 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros