Menu Search

Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 8.7 mm 6.4 mm PA

Locking standoff cable harness keeps wires in place away from panels or boards. This keeps spaces clean and uncluttered as well as protecting sensitive electronics from interference. This Harness is manufactured from material rated UL94-V2
Referencia de Essentra:

10635872

Número de pieza del fabricante:

BHCSE-3-10M-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5000 + 0,1146 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

573,00 €

5000 x 0,1146 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Material PA
Tipo de silla Blind Hole
Diámetro del orificio compatible 7.9 mm
Altura interior 8.7 mm
Anchura interior 6.4 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros