Menu Search

Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

Este pasacables con clip de bloqueo de fibra óptica tiene un montaje a presión del clip de flecha. Es ideal para direccionar fibra, ya que puede deslizarse para colocarse en su sitio. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10111598

Número de pieza del fabricante:

OFNS-16-187-19

1248 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,278 €
5000 - 9999 0,2574 €
10000 + 0,2447 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

278,00 €

1000 x 0,278 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Material PA
Tipo de silla Round
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 2.0 mm
Profundidad 6.9 mm
Altura interior 25.1 mm
Anchura interior 28.7 mm
Grosor de panel máximo compatible 2.0 mm
Grosor máximo del panel 2.0 mm
Anchura general 34.3 mm
Rango de grosor del panel 2.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros