Menu Search

Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

Este pasacables con clip de bloqueo de fibra óptica tiene un montaje a presión del clip de flecha. Es ideal para direccionar fibra, ya que puede deslizarse para colocarse en su sitio. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10111734

Número de pieza del fabricante:

OFNS28-S9.5M-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2987 €
5000 - 9999 0,2764 €
10000 + 0,2605 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

149,35 €

500 x 0,2987 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Material PA
Tipo de silla Round
Diámetro del orificio compatible 9.5 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 2.0 mm
Profundidad 6.9 mm
Altura interior 44.0 mm
Anchura interior 35.0 mm
Grosor de panel máximo compatible 2.0 mm
Grosor máximo del panel 2.0 mm
Anchura general 43.0 mm
Rango de grosor del panel 2.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros