10111628
OFNSB13-01A2-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,4435 € |
5000 + | 0,3993 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Adhesivo |
Material | PA |
Tipo de silla | Round |
Diámetro del orificio compatible | 0.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.031 in |
Profundidad | 6.9 mm |
Profundidad | 0.272 in |
Altura interior | 19.0 mm |
Altura interior | 0.748 in |
Anchura interior | 21.2 mm |
Anchura interior | 0.835 in |
Anchura general | 26.8 mm |
Anchura general | 1.055 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.