Menu Search

Pasacables Adhesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10111642

Número de pieza del fabricante:

OFNSB16-01A2-RT

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,4311 €
5000 + 0,3951 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

215,55 €

500 x 0,4311 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Adhesivo
Material PA
Tipo de silla Round
Diámetro del orificio compatible 0.8 mm
Profundidad 6.9 mm
Altura interior 25.1 mm
Anchura interior 28.7 mm
Anchura general 34.3 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros