10111659
OFNSB16-19A2-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,5071 € |
5000 + | 0,467 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Adhesivo |
Material | PA |
Tipo de silla | Round |
Diámetro del orificio compatible | 0.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.031 in |
Profundidad | 6.9 mm |
Profundidad | 0.272 in |
Altura interior | 25.1 mm |
Altura interior | 0.988 in |
Anchura interior | 28.7 mm |
Anchura interior | 1.13 in |
Anchura general | 34.3 mm |
Anchura general | 1.35 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.