10037591
WS-1-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1142 € |
5000 - 9999 | 0,1121 € |
10000 - 24999 | 0,1098 € |
25000 + | 0,108 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Montaje a presión |
Material | PA |
Tipo de silla | Rectangular |
Diámetro del orificio compatible | 4.7 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.185 in |
Profundidad | 5.6 mm |
Profundidad | 0.220 in |
Altura | 13.2 mm |
Altura | 0.520 in |
Altura interior | 4.8 mm |
Altura interior | 0.189 in |
Anchura interior | 11.1 mm |
Anchura interior | 0.437 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Anchura general | 15.4 mm |
Anchura general | 0.606 in |
Rango de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.063 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.