Menu Search

Pasacables Montaje a presión 26.7 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6.It snap lock into a 4.75 mm hole diameter of a 1.6 mm panel thickness.
Referencia de Essentra:

10037645

Número de pieza del fabricante:

WS-4-01

3894 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1343 €
5000 - 9999 0,1233 €
10000 - 24999 0,1207 €
25000 + 0,118 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

134,30 €

1000 x 0,1343 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Material PA
Tipo de silla Rectangular
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Profundidad 5.6 mm
Altura 35.1 mm
Altura interior 26.7 mm
Anchura interior 11.1 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Anchura general 15.4 mm
Rango de grosor del panel 1.6 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E71558

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros