Menu Search

Pasacables Cuarto de vuelta 4.8 mm 11.3 mm PA

Este pasacables sin bloqueo se encaja en su lugar y sujeta los cables para mantenerlos alejados de otros componentes sensibles y proporcionar una construcción limpia. Este pasacables está fabricado en material con clasificación UL94 V-0
Referencia de Essentra:

10037676

Número de pieza del fabricante:

WS-9-1-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1404 €
5000 - 9999 0,1296 €
10000 - 24999 0,1228 €
25000 + 0,116 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

140,40 €

1000 x 0,1404 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Cuarto de vuelta
Material PA
Tipo de silla Rectangular
Diámetro del orificio compatible 5.6 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 1.6 mm
Profundidad 5.6 mm
Altura 13.0 mm
Altura interior 4.8 mm
Anchura interior 11.3 mm
Grosor de panel máximo compatible 1.6 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Anchura general 15.3 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros