10037706
WS-9-3-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1221 € |
5000 - 9999 | 0,1127 € |
10000 - 24999 | 0,1068 € |
25000 + | 0,101 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Cuarto de vuelta |
Material | PA |
Tipo de silla | Rectangular |
Diámetro del orificio compatible | 5.6 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.22 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 1.6 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.063 in |
Profundidad | 5.6 mm |
Profundidad | 0.220 in |
Altura | 26.9 mm |
Altura | 1.060 in |
Altura interior | 19.1 mm |
Altura interior | 0.752 in |
Anchura interior | 11.3 mm |
Anchura interior | 0.445 in |
Grosor de panel máximo compatible | 1.6 mm |
Grosor de panel máximo compatible | 0.063 in |
Grosor máximo del panel | 1.6 mm |
Grosor máximo del panel | 0.063 in |
Anchura general | 15.3 mm |
Anchura general | 0.602 in |
Rango de grosor del panel | 0.8 - 1.6 mm |
Rango de grosor del panel | 0.031 - 0.063 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.