Menu Search

N/A 0.450 in

This low profile, side entry wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is made is UL94 V-2 rated nylon.
Referencia de Essentra:

10113998

Número de pieza del fabricante:

WS-SE-C-19A2-RT

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2507 €
5000 - 9999 0,246 €
10000 + 0,2414 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

250,70 €

1000 x 0,2507 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Adhesivo
Material PA
Tipo de silla Side Entry
Diámetro del orificio compatible 9.5 mm
Altura interior 11.4 mm
Anchura interior 9.4 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros