Menu Search

Pasacables Punta de flecha, con aletas 4.8 mm 7.1 mm PA

Este pasacables sin bloqueo con entrada lateral se cierra en el orificio de un panel. Está hecho de nylon natural con clasificación UL.
Referencia de Essentra:

10037485

Número de pieza del fabricante:

WS-SE2-1-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,2017 €
10000 + 0,192 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

221,00 €

1000 x 0,221 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Punta de flecha, con aletas
Material PA
Tipo de silla Side Entry
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.5 - 1.6 mm
Altura interior 4.8 mm
Anchura interior 7.1 mm
Grosor de panel máximo compatible 1.6 mm
Grosor máximo del panel 1.6 mm
Anchura general 16.9 mm
Rango de grosor del panel 0.5 - 1.6 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E71558

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros